Extech 380462

Precision Milliohm Meter (220V)

Product Variations

The Extech 380462 is a Precision Milliohm Meter (220 V). Performance for low resistance measurements. Equipped with a large 18 mm, 1999 count LCD screen. Featuring manual, zero display adjust and overrange indication. CE certified. Complete with 4-wire cables with Kelvin clip connectors.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb