Extech 380560
High Resolution Precision Milliohm Meter (110VAC)
The 380560 benchtop meter provides resolution down to 0.01mΩ using 4-wire Kelvin clip test leads. Featuring 7 ranges for wide low resistance measurements, 1999 count display with 0.8" digits, automatic zero function. Built-in comparator for Hi/Lo/Go resistance testing or selection. Complete with 4-wire cables with Kelvin clip connectors and power cord.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb