Extech 380562
Extech 380562 High Resolution Precision Milliohm Meter (220 VAC)
Compact and precise, the Extech 380562 Milliohm Meter has 7 ranges and measures down to 0.01 mΩ using 4-wire Kelvin clip test leads. Measurements are displayed on the unit's large 20.3 mm (0.8 in), 1999-count LCD. It comes with a built-in comparator for Hi/Lo/Go resistance testing or selection. Complete with 4-wire cables with Kelvin clip connectors and power cord.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb