Extech 380580
Battery Powered Milliohm Meter
The 380580 is a Battery Powered Milliohm Meter. This milliohm meter features a high accuracy, a high resolution, portable milliohm meter battery operated for field use, four terminal Kelvin measurements, and Over-temperature and over-voltage protection. CE certified. Complete with 8AA batteries, and 2 sets of test leads (4 wire with 4 alligator clips and 4 wire with 2 Kelvin alligator clips).
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb