Abgekündigt
Extech 382000
30V/1A Single Output DC Power Supply
The Extech 382000 is a 30 V/1 A Single Output DC Power Supply with dual backlit LCD displays for voltage and current. Comes with short circuit protection and banana plug output terminals.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.