Extech 382276

600W Switching Mode DC Power Supply (230V)

382276 is a Switching Mode DC Power Supply has an adjustable output of 0 to 30V/ 20A with two user-defined presets and one 13.8V/20A factory preset. Power supply features dual LED displays, high RFI immunity, excellent EMI, and a Thermostatic Control Fan. Additional features include over-voltage, over-temperature, and short circuit protection. Operates at 220V, 50/60Hz and comes complete with AC power cord.

Technische Daten

General
Line Current Regulation 50mA min
Line Voltage Regulation 20mV
Load Current Regulation 100mA min
Load Voltage Regulation 50mV
Output Current 1 to 20A
Output Current Basic Accuracy ±(0.5% of reading + 2 digits)
Output Current Max Resolution 100mA
Output Voltage 1 to 30V
Output Voltage Basic Accuracy ±(0.5% of reading + 2 digits)
Output Voltage Max Resolution 100mV
Ripple and Noise <5mVrms
Additional Details
Certifications CE
Dimensions 7.9 × 3.5 × 8.5" (200 × 90 × 215mm)
Power 230V, 50Hz/60Hz
Warranty 2 years
Weight 5.7lbs (2.6kg)

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb