Extech 407732

Low/High Range Sound Level Meter

This type 2 sound level meter meets ANSI and IEC 651 Type 2 standards. Ideal for noise surveys in the workplace, installing fire alarms and speaker systems and enforcing noise ordinances. Measures from 35 to 130dB in 2-ranges with accuracy of plus or minus 1.5dB. Data hold and Max hold functions. Backlit display allows use in dimly lit areas. Complete with microphone wind screen and 9V battery.

Technische Daten

General
Microphone Condenser, 0.5” (12.7mm)
Response Time Fast/Slow
Sound Range (dB) Low: 35 to 100dB, High: 65 to 130dB
Sound Range (dB) Basic Accuracy ±1.5dB (Type 2)
Weighting A,C
Additional Details
Certifications CE
Dimensions 8.2 × 2.1 × 1.25" (210 × 55 × 32mm)
Power 1 × 9V battery
Warranty 2 years
Weight 8.1oz (230g)

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb