Extech 407732-KIT

Type 2 Sound Meter Kit

Product Variations

This Type 2 Sound Level Meter Kit meets ANSI and IEC 651 Type 2 standards. Ideal for noise surveys in the workplace, installing fire alarms and speaker systems and enforcing noise ordinances. Measures from 35 to 130 dB in 2 ranges and has an accuracy of ±1.5 dB. Data hold and Max hold functions. Backlit display allows use in dimly lit areas. Includes plastic carrying case for meter and calibrator.

Meets ANSI and IEC 651 Type 2 standards
35 to 100dB (low) and 65 to 130dB (high)
Includes 407722 - 1kHz 94dB sound calibrator (±5% accuracy) and plastic carrying case for meter and calibrator

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb