Extech 407750

Sound Level Meter with PC Interface

Product Variations

The 407750 Sound Level Meter with PC Interface has a large backlit display, PC Interface and background sound absorber for noise measurements with high ambient noise levels. It features A/C Weighting, fast/slow response time, Min/Max, and analog AC/DC outputs for connection to a recorder. Complete with microphone wind screen, 9V battery and case.

Technische Daten

General
Analog Output AC/DC
Microphone Condenser, 0.5” (12.7mm)
PC Interface Yes
Response Time Fast/Slow
Sound Range (dB) 30 to 130dB
Sound Range (dB) Basic Accuracy ±1.5dB (Type 2)
Sound Range (dB) Max Resolution 0.1dB
Weighting A,C
Additional Details
Certifications 407750-NIST_S: CE, NIST
407750_S: CE
Dimensions 10 × 3.1 × 1.5" (256 × 80 × 38mm)
Warranty 2 years
Weight 8.5oz (240g)

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb