Extech 407790A

Real Time Octave Band Analyzer

Product Variations

Extech’s Type 2 Integrating Sound Level Meter with Octave and 1/3 Octave Band Real Time is displayed on a large 3.5" 320x240 TFT color backlit LCD.

20 to 90dB, 20 to 100dB, 20 to 110dB, and 30 to 120dB, 40 to 130dB
3.5" (320x240) TFT color LCD with backlight feature displays Leq, LE, Lmax, Lmin, Lp, L05, L10, L50, L90, L95
Optional microphone extension cable for measurements in enclosures and other remote locations (407764-EXT)

Technische Daten

General
Analog Output AC output: 1 Vrms (at full scale); DC output: 3.0V, 25mV/dB
Frequency Bandwidth 25Hz ~ 10kHz
Memory microSD card (included)
Microphone Condenser, 0.52" (13.2mm)
Response Time Fast, Slow, 10ms (t), I
Sound Range (dB) 20 to 90dB, 20 to 100dB, 20 to 110dB, and 30 to 120dB, 40 to 130dB
Sound Range (dB) Basic Accuracy ±1.5dB (ref 94dB @ 1kHz)
Weighting A, C, and Z
Additional Details
Certifications 407790A-NIST_S: CE, NIST
407790A_S: CE
Dimensions 13.6 × 3.9 × 2.4" (345 × 100 × 60mm)
Power 4 × C (1.5V) batteries / external supply 6V DC, 1A
Warranty 2 years
Weight 33.5oz (950g)

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb