Extech 412355A

Current and Voltage Calibrator/Meter

412355A is a Current and Voltage Calibrator and Meter. Precision source for calibrating process devices and measuring DC process signals from 0 to 24mA or as mV in voltage ranges with a super large LCD that displays readings in mA, as a percent of the 0 to 24mA range or as mV in voltage ranges. Additional features include Touch Keypad and five stored calibration values for fast calibrations. Complete with 9V Battery, calibration cable with spade lug terminals, carrying case, neck strap, and AC Power Adapter.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb