The Extech 42280A is designed to continuously monitor temperature and humidity so you can maintain ideal storage conditions in laboratories and cleanrooms while ensuring comfort in hospitals and other indoor working facilities. This datalogger with max/min mode records up to 24,000 data sets including date and time stamp and features both audible and visible alarms. You can generate PDF reports that show trending graphs, or export data to a Microsoft® Excel spreadsheet, making it easy to identify irregularities in temperamental environments.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb