Extech 42545

High Temperature IR Thermometer

$299.00

Product Variations

The 42545 is a High Temperature IR Thermometer which measures up to 1832°F (-50 to 1000°C) with 50:1 distance to target ratio and laser pointer that identifies target area. High 50:1 distance to target ratio measures smaller surface areas at greater distances for safe and accurate readings. Large backlit LCD display. Adjustable emissivity. Complete with 9V battery and carrying case.

Technische Daten

General
Distance to Target Ratio 50:1
Emissivity 0.1 to 1.00, adjustable
Targeting single laser
Temperature (IR) Basic Accuracy -58 to 1832 °F (-50 to 1000 °C)
Temperature (IR) Max Resolution ±2% of reading + 4°F/2°C
Temperature (RTD) 0.1 °F/ °C
Additional Details
Certifications 42545-NIST_S: CE, NIST
42545_S: CE
Dimensions 3.9 × 2.2 × 9" (100 × 56 × 230mm)
Power 1 × 9V battery
Warranty 2 years
Weight 10.2oz (290g)

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb