Extech 445580

Humidity/Temperature Pen

$77.99

Take this this handy humidity and temperature gauge on the go and rely on a long-lasting 3V lithium battery for maximum usage time. The slim Extech 445580 humidity/temperature pen will capture humidity readings from 10 to 90% RH and register temperatures from -10°C to 50°C (14°F to 122°F). This utility tool is ideal for field work, storing maximum and minimum readings until the memory is cleared and includes a data-hold button for rapidly fluctuating measurements. The meter comes complete with a pocket clip and 3V lithium battery.

Technische Daten

General
Relative Humidity 10 to 90%
Relative Humidity Basic Accuracy ±5%
Relative Humidity Max Resolution 0.1%
Temperature (Air) 14 to 122 °F (-10 to 50 °C)
Temperature (Air) Basic Accuracy ±1.8 °F/1 °C
Temperature (Air) Max Resolution 0.1 °C/°F
Additional Details
Certifications 445580-NIST_S: CE, NIST
445580_S: CE
Dimensions 5.7 × 1.2 × 1" (145 × 30 × 25mm)
Power 1 × CR2032 (3V) battery
Warranty 2 years
Weight 2.3oz (65g)

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb