Extech 475040
Digital Force Gauge
475040 is a Digital Force Gauge with a 5 digit LCD display and peak hold. Exclusive load cell measurement transducer. Over range, low battery and advanced function indicator. 5kg/176oz/49 Newtons measurement capacity. Basic accuracy of 0.4-percent. Complete with tension rod, carrying case and 4 adapters (flathead, cone, chisel and hook for tension), and 6 AA batteries.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb