Extech 475055

High Capacity Force Gauge

Product Variations

475055 is a High Capacity Force Gauge. Measuring ranges from 0.05 to 100-kilograms, 0.05 to 220-pounds, 0.2 to 980 Newton. Basic accuracy of 0.5-percent. Tension or Compression, Peak hold and Zero functions. Positive/Reverse display for easy readability. Large LCD with back light feature. Complete with tension and compression adaptors, 6 AA batteries and case.

Technische Daten

General
Force 220 lbs, 100kg, 980 Newtons
Force Basic Accuracy ±(0.5%rdg)
Force Max Resolution 0.05lbs, 0.05kg, 0.2 Newtons
Full Scale Detection <1mm
Overload Capacity 150kg
Transducer Type Load cell
Update Rate Fast mode 0.2 seconds; Slow mode 0.6 seconds
Additional Details
Certifications 475055-NIST_S: CE, NIST
475055_S: CE
Dimensions Meter: 8.5 × 3.5 × 1.8" (215 × 90 × 45 mm)
Power 6 × AA (1.5V ) batteries
Warranty 2 years
Weight 1 lb (450g)

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb