Extech 480400

Phase Sequence Tester

The 480400 Phase Sequence Tester has a 40 to 600-Volt rated range for testing phase orientation of 3-phase power sources over a 15 to 400Hz frequency range. Multiline graphical LCD indicates phase orientation (clockwise or counter-clockwise) and whether each of the phases is live. No battery required. Comes complete with cable, three large color coded alligator clips, and pouch case.

Technische Daten

General
AC Voltage 40 to 600V AC
Frequency 15 to 400Hz
Phase Sequence Yes
Additional Details
Certifications CE
Dimensions 5.1 × 2.7 × 1.25" (130 × 69 × 32mm)
Safety Category CAT III-600V
Warranty 2 years
Weight 4.5oz (130g)

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb