Extech 480403

Motor Rotation and 3-Phase Tester

The Extech 480403 Motor Rotation and 3-Phase Tester has a 40 Volt to 600 Volt rated range for testing phase orientation of 3-phase power sources over a 2 Hz to 400 Hz frequency range. LEDs indicate phase orientation (clockwise or counter-clockwise) and whether each of the phases is live. In addition, it indicates rotation direction of the motor to ensure that it doesn't get damaged from incorrect wiring. Meter comes complete with cable and three large color coded alligator clips, pouch case, and 9V battery.

Technische Daten

General
AC Voltage 40 to 600V AC
Frequency 2 to 400Hz
Motor Rotation Yes
Phase Sequence Yes
Additional Details
Certifications CE
Dimensions 5.1 × 2.7 × 1.25" (130 × 69 × 32mm)
Power 1 × 9V battery
Safety Category CAT III-600V
Warranty 2 years
Weight 4.5oz (130g)

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb