50mm, 1.0-5.5µm, f/2.5 Broadband FPO Motorized Bayonet Lens (4242127)
50mm, 1.0-5.5µm, f/2.5 Broadband FPO Motorized Bayonet Lens for FLIR R&D/Science cameras, including the A67xx, A85xx, X69xx MWIR, and X85xx MWIR.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb