Abgekündigt

FLIR A5

Thermal Imaging Temperature Sensor

The FLIR A5 offers comprehensive temperature monitoring for process control/quality assurance, condition monitoring, and fire prevention applications through the combined technology of thermal imaging and advanced output software. The A5 integrates seamlessly into existing systems and provides temperature linear output through GenICam™ compliant software.

Temperature Monitoring You Can See
At just 4.2 × 1.6 × 1.7 in, the entry-level A5 brings thermal imaging to your smallest spaces at an affordable price.
Easy setup thanks to GigE Vision and GenICam compliance and GigE Vision lockable connector.
Synchronize between multiple cameras for greater coverage and communication, or for stereoscopic applications.

Technische Daten

Imaging & Optical
FLIR Screen-EST Mode No

Zubehör

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.