Extech AN300-C
Airflow Cone and Funnel Adapter Kit for AN300, AN310, AN320
The Extech AN300-C is an Airflow Cone and Funnel Adapter Kit. For use with the AN300, AN310, AN320 meters. The accessory kit allows for quick and easy airflow measurements in common large size ducts.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb