Extech AN340

CMM/CFM Anemometer/Psychrometer Datalogger

The AN340 is a CMM/CFM Anemometer/Psychrometer Data logger. This meter measures Air Velocity/Volume, Temperature, Humidity, Wet Bulb, and Dew Point. User can store up to 12,000 readings for data analysis. Manually store/recall up to 99 reading. Complete with external mini vane probe, Windows compatible software, USB cable, 6 AAA batteries, and hard carrying case.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb