Abgekündigt

Extech BT100-AL

Alligator Clip Leads

The Extech BT100-AL Alligator Clip Leads are replacement Kelvin alligator clips designed to be used with the BT100 model Battery Capacity Tester. The BT100-AL features a 4 wire Kelvin measurement for accurate readings.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.