Neu

Flir C8

Compact thermal imaging camera

Top application
  1. Mechanische Inspektion
  2. Elektrische Inspektion in Wohngebäuden
  3. Gebäudediagnose und Luftqualität im Innenbereich

$899.00

Flir C8 compact thermal imaging camera is designed to deliver faster, clearer, and more reliable inspections. Featuring 320 × 240 thermal resolution with MSX® detail enhancement, the C8 captures sharp thermal images for accurate diagnostics. Integrated Flir Ignite cloud connectivity and advanced reporting templates streamline workflows, save time, and support easy collaboration.
All new C8 purchases include a 12-month Flir Ignite™ Pro subscription, camera onboarding, and user guide, as well as IR Fundamentals training from Flir Academy, making it the best value thermal imaging camera of its class and an essential tool for your daily work.

Vorteile des Flir C8

Identifizieren Sie Probleme schnell und mit Zuversicht dank einer hohen Auflösung, hohen thermischen Empfindlichkeit und Isothermalarmierung, die konsistente, wiederholbare Ergebnisse unterstützen.

Bilder werden automatisch zu Flir Ignite hochgeladen, um eine sichere Speicherung, einen einfacheren Zugriff und standardisierte Berichterstattung zu gewährleisten, wodurch manuelle Schritte und Datenverlust reduziert werden.

Vorgefertigte Inspektionsvorlagen in Ignite Pro beschleunigen die Analyse und Dokumentation und machen es einfach, Ergebnisse mit Teams oder Kunden zu teilen.

Was ist neu beim C8?

Mehr sehen, mehr tun mit dem Flir C8

Thermische Auflösung: 320 x 240

Isotherm-Alarme

Max. Objekttemperatur: 450 °C

Messung von Heiß- und Kaltflecken

NETZ < 50 mK

Messgenauigkeit: ±2 °C von 0 °C bis 450 °C (32 °F bis 212 °F)

Flir Ignite Pro: 12-Monats-Abonnement inbegriffen

Cloudbasierte Software zur Speicherung von Wärmebildern und zur Berichterstattung

Technische Daten

Markierter
IR Resolution 320 × 240 pixels
Thermal Sensitivity/NETD <50 mK
Accuracy Accuracy at ambient temp. 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F):
• 0°C to 100°C (32°F to 212°F): ±2°C (±5.5°F)
• 100°C to 450°C (212°F to 842°F): ±2%
Field of view (FOV) 35° × 27°
Digital Camera 5 MP, Fixed focus, 71.5° × 56° (84° diagonal) field of view
Image Modes • Infrared image
• Visual image
• MSX
• Picture in picture (IR area on visual image)
Display 3.5 in, auto orientation
Storage Media Built-in
Imaging & Optical
Automatic Image Adjustment • Automatic level and span
Camera software update • Automatic over Wi-Fi
• USB via computer
Color Palettes Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Detector Pitch 12 µm
Detector Type Focal plane array, uncooled microbolometer
Digital Camera 5 MP, Fixed focus, 71.5° × 56° (84° diagonal) field of view
Digital Zoom Yes, zoom pinch, 1–4× continuous
Display resolution 640 × 480 pixels
f-number 1.4
Field of view (FOV) 35° × 27°
Focus Focus free
Image Frequency 9 Hz
Image Modes • Infrared image
• Visual image
• MSX
• Picture in picture (IR area on visual image)
IR Resolution 320 × 240 pixels
Manual Image Adjustment • Manual level and span
• 1-Touch level and span
Minimum Focus Distance 0.4 m (1.3 ft)
Spatial resolution (IFOV) 2.0 mrad/pixel
Spectral Range 7.5 to 13 µm
Thermal Sensitivity/NETD <50 mK
Video Streaming Yes; MSX, Thermal, Visual, Picture in Picture.

USB Video Class colorized uncompressed with overlay 9 Hz.
Measurement & Analysis
Accuracy Accuracy at ambient temp. 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F):
• 0°C to 100°C (32°F to 212°F): ±2°C (±5.5°F)
• 100°C to 450°C (212°F to 842°F): ±2%
Measurement Tools • Spot
• Box with max./min.
• Isotherm
Measurements correction • Emissivity; matt/semi-matt/semi-glossy + custom value
• Reflected apparent temperature • Atmospheric compensation
Object Temperature Range -20°C to 450°C (-4°F to 842°F)
User Interface
Display 3.5 in, auto orientation
Text Image annotations: Soft keyboard on touchscreen, auto-prompt for note when image is saved
Touchscreen Yes, capacitive
Communication & Data Storage
Bluetooth Bluetooth v. 5.0 EDR
• PAN
Image File Format Standard JPEG, 14-bit measurement data included
Image Storage Capacity >5000 sets of images
Storage Media Built-in
USB USB 2.0, Type-C connector
WiFi 802.11 a/b/g/n (2.4 and 5 GHz)
Power
Battery operating time 3 hours
Battery type Rechargeable Li-Ion battery (built-in)
Battery voltage 3.7 V
Charging system USB-C (1 A)
Charging Time 2 hours
External Power Operation 5 V, USB-C
Power Management Adjustable stand-by and automatic shut-down
Environmental & Certifications
Drop Designed for 2 m (6.56 ft)
EMC • EN 301 489-1 RED
• EN 301 489-17
• FCC 47 CFR Part 15 B, Class B
Encapsulation IP54
Humidity (Operating and Storage) IEC 60068-2-30/24 h 95% relative humidity 25°C to 40°C (77°F to 104°F) / 2 cycles
Operating Temperature Range -10° to 50°C (14°F to 122°F)
Radio Spectrum • ETSI EN 300 328
• EN 301 893
• FCC Title 47 CFR Part 15
• RSS-247
Safety EN 62368-1
Storage Temperature Range -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Tripod Mounting UNC ¼″-20
General
Package Includes • Flir C8
• Printed documentation
• Flir Thermal Studio Starter
• Wrist strap lanyard
• USB cable
• Pouch
Size (L x W x H) 138 × 84 × 34 mm (5.4 × 3.3 × 0.94 in)
Weight 0.19 kg (0.42 lb)

Ressourcen und Support

Hinweis: Weitere Support-Ressourcen der Cx-Serie finden Sie unter Support.FLIR.com

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865

Service, Repair and Calibration

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
United States 

Toll Free: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Submit an RMA

Email Us

Canada 800 613 0507 Submit an RMA

Email us

South & Central America 0800 878 2486

Submit an RMA

Email us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Belgium  +32 (0)56 363 041

Submit an RMA

Email Us

Estonia +3726063976

Submit an RMA

Email Us

Germany +49 (0) 69 95 00 900

Submit an RMA

Email Us

Italy +390294753491

Submit an RMA

Email Us

Sweden  +46 (0) 8 753 26 54

Submit an RMA

Email Us

United Arab Emirates +971 4 802 4999

Submit an RMA

Email Us

United Kingdom +44 (0)1732 220 011

Submit an RMA

Email Us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Submit an RMA

Email Us

China +86 (0) 21-5169-7628

Submit an RMA

Email Us

India Delhi +91 11 47212002

Submit an RMA

Email Us

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Submit an RMA

Email Us

Japan 81-3-6721-6648

Submit an RMA

Email Us

Singapore +65 8787 0884

Submit an RMA

Email Us

South Korea (02)565-2724

Submit an RMA

Email Us

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb