Extech CB10

AC Circuit Breaker Finder/Receptacle Tester

The Extech CB10 is an AC Circuit Breaker Finder/Receptacle Tester that locates circuit breakers and tests receptacle wiring. The CB10 allows the user to quickly locate 110 V to 125 V AC circuit breakers and fuses with audible and visual circuit breaker indication. The product also features a variable sensitivity adjustment to pinpoint correct circuit breaker. This product is complete with a year warranty, the receiver and GFCI transmitter and a 9 V battery for the receiver.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb