Extech CLT-ADP-EU
Socket Adapter with European 2-pin Type C Plug
The Extech CLT-ADP-EU is a Socket Adapter with a European, 2-Pin, Type C Plug. Compatible with the CLT600 Advanced Cable Locator and Tracer Kit to allow for easy testing near Type C plugs.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb