Extech CO270

$154.00

Technische Daten

General
Carbon Dioxide (CO<special id="36"/>) 0 to 9999 ppm
Carbon Dioxide (CO<special id="36"/>) Basic Accuracy ±50 ppm or ±3% of reading
Carbon Dioxide (CO<special id="36"/>) Max Resolution 1 ppm
Relative Humidity 5.0 to 95%
Relative Humidity Basic Accuracy ±5%
Relative Humidity Max Resolution 0.1%
Sensor Type CO₂ NDIR (non-dispersive infrared) technology
Temperature (Air) 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperature (Air) Basic Accuracy ±0.6°C (±1°F)
Temperature (Air) Max Resolution 0.1°C/°F
Additional Details
IP Rating IP30

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb