D-Series ITS
Thermal traffic camera in outdoor dome enclosure
FLIR D-Series ITS thermal imaging cameras make it possible to monitor traffic clearly in total darkness and in bad weather. The D-Series ITS outdoor dome enclosure provides precision pan/tilt control. D-Series ITS systems can be controlled over IP and serial networks and combine a 640 × 480 pixel thermal imager with a day/night 36x zoom daylight camera. The optionally available continuous e-zoom provides enhanced alarm assessment and optimization of the camera’s field of view.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.