Extech DCP36

80W Switching Mode DC Power Supply

Extech’s DCP36 power supply has 80W constant power topology and has autoranging Voltage and Current output. This compact and lightweight unit provides easy portability, and is ideal for tight workbenches with limited space. It features 4-Digit LED displays, 3-programmable presets, front/rear output terminals, and remote sensing for accurate applied voltage at load point.

Technische Daten

General
Line Current Regulation ≤10mA
Line Voltage Regulation ≤4mV
Load Current Regulation ≤10mA
Load Voltage Regulation ≤30mV
Output Current 0 to 5A; Autoranging with 80W maximum output power (E x I = ≤80W)
Output Current Basic Accuracy ±(0.5% + 5 counts)
Output Voltage 0.5 to 36V
Output Voltage Basic Accuracy ±(0.5% + 5 counts)
Ripple and Noise ≤35m Vp-p
Additional Details
Certifications CE
Dimensions 13 × 5 × 2" (330 × 127 × 53.5 mm)
Warranty 2 years
Weight 4.2 lbs (1.9 kg)

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb