Discontinued

FLIR DM93

True RMS Industrial Multimeter

The FLIR DM93 world-class digital multimeter offers advanced variable frequency drive filtering to help you accurately analyze non-traditional sine waves and noisy signals. No matter what electrical challenge you're up against, the DM93's powerful lighting and durable design will make the job simple. The DM93 also features Bluetooth® technology to connect a compatible smartphone for remote viewing and sharing, as well as METERLiNK® technology to wirelessly embed electrical readings into radiometric infrared images on compatible FLIR thermal cameras.

Take the guesswork out of electrical troubleshooting
Provides advanced variable frequency drive filtering and dual display, True RMS voltage and current, and LoZ mode.
Offers LED worklights to eliminate the need for a flashlight, durable construction, a backlit display, and an analog bargraph.
Bluetooth® enables wireless data transfer and METERLiNK® technology embeds data into live and saved thermal images from FLIR thermal cameras.

Technische Daten

Highlighted
Display Counts 40,000
Safety Category CAT IV-600V, CAT III-1000V
Measurement & Analysis
AC Current Range 10.000 A / Basic Accuracy ±1.0%
AC Voltage Range 1000.0 V / Basic Accuracy ±0.5%
Capacitance Range 40.00 mF / Basic Accuracy ±0.9%
Continuity Threshold Range 30 Ω / Basic Accuracy ±0.2%
DC Current Range 10.000 A / Basic Accuracy ±0.2%
DC Voltage Range 1000.0 V / Basic Accuracy ±0.5%
Diode Test Range 2 V / Basic Accuracy ±1.5%
Display Counts 40,000
Frequency Range 100.00 kHz / Basic Accuracy ±5 Digits
Resistance Range 40.00 MΩ / Basic Accuracy ±0.2%
Temperature Range -328 to 2192°F, -200 to 1200°C / Basic Accuracy ±1.0%
VFD Voltage Range 1000.0 V / Basic Accuracy ±0.5%
Communication & Data Storage
Bluetooth range max 32 ft (10 m)
Data Recording 20,000 Pts (125 days max)
Memory 99 internal storage locations
Power
Battery Type 6 x AAA
General
Packaging Size 11 cm x 14 cm x 32 cm (4.3in. x 5.5in. x 12.6 in.)
Environmental & Certifications
Certifications CE, UL, FCC
IP Rating_Drop Test IP 54, 3 m (9.8 ft)
Safety Category CAT IV-600V, CAT III-1000V
Warranty Limited Lifetime

Accessories

Resources & Support

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.