Extech DT60M

Laser Distance Meter

Extech’s DT60M measures distance up to 196ft (60m). It can calculate area and volume and the integrated Pythagorean Theorem allows the user to take indirect measurements. Other features include continuous measurement with Min/Max distance tracking, 20 point memory, addition/subtraction of sequential readings, front or rear edge reference, and a Stakeout function. Large quad backlit LCD display and double molded housing. It also has a handy built-in bubble level and comes with a wrist strap and batteries.

Technische Daten

General
Area Calculation 99,999 ft², 99,999 m²
Distance 2" to 196ft (0.05 to 60m)
Distance Basic Accuracy ±0.08" ( ±2mm)
Distance Max Resolution 0.0", 0.00ft, 0.000m
Volume Calculation 99,999 ft³, 99,999 m³
Additional Details
Certifications CE
Dimensions 4.6 × 2.2 × 1.3" (116 × 56 × 32mm)
Power 2 × AAA (1.5V) batteries
Warranty 2 years
Weight 3.5oz (100g)

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb