Extech DV30

Non-Contact Adjustable AC Voltage Detector

The Extech DV30 is a Non-Contact AC Voltage Detector with an adjustable sensitivity to pinpoint voltage source. AC Voltage detection from 12 Volt to 600 VAC; CAT III-600 Volt safety rating. Complete with four LR44 button batteries and a pocket clip.

Technische Daten

General
Audible/Visible Indication Beeper, flashing LED
Frequency Bandwidth 50 to 500Hz
Sensitivity Adjustment Yes
Voltage Detection (Non-Contact) 12 to 600V AC
Additional Details
Certifications CE, UL
Dimensions 6.3 × 0.75 × 1" (155 × 28 × 25mm)
Power 4 × LR44 (1.5V) batteries
Safety Category CATIII - 600V
Warranty 2 years
Weight 2oz (42g)

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb