E5 Pro

Pro-Series Infrared Camera with Ignite™ Cloud

Product Variations

The FLIR E5 Pro is a rugged point-and-shoot thermal camera that can help you work more efficiently than ever before in building surveys, HVAC, automotive, and general electrical and mechanical inspections. Locate and diagnose problems quickly with 160 × 120 thermal resolution (19,200 pixels) and vibrant thermal imagery supported by FLIR-patented MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) enhancement. Featuring a 3.5-inch, 640 × 480 touchscreen, the E5 Pro simplifies your workflow. You can edit and organize photos, add detailed notes, and upload files directly from the camera to the FLIR Ignite cloud for convenient access from any device. Share images with clients and create quick reports directly in FLIR Ignite or create advanced reports in FLIR Thermal Studio.

All new FLIR Ex Pro-Series purchases include an extended FLIR Protect warranty, 12-month FLIR Ignite Pro subscription, and FLIR Ex Pro-Series & IR Fundamentals training from FLIR Academy, making it the best value thermal imaging camera of its class and an essential tool for your daily work.

MSX-Bildoptimierung

Alle Ex Pro-Series Wärmebildkameras verfügen über Flirs einzigartige Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX®), das wichtige Details von der integrierten Kamera für sichtbares Licht zum gesamten Infrarotbild in Echtzeit hinzufügt. Das Ergebnis: ein ganzheitliches und unverfälschtes Wärmebild, das alle wichtigen Details des zugehörigen visuellen Digitalfotos enthält und auf dem Sie die genaue Position des problematischen Wärmemusters sofort erkennen können. MSX erfolgt in Echtzeit, sodass Sie die Ergebnisse sofort auf der LC-Anzeige der Kamera sehen können.

Over-the-Air-Updates halten Ihre Kamera auf dem neuesten Stand

Mit Over-the-Air (OTA)-Updates verfügt Ihre Flir-Kamera immer über die neueste Firmware, Fehlerbehebungen und Funktionen. Wenn Sie eine Internetverbindung herstellen, sucht die Kamera automatisch nach Firmware-Updates.

Professionelle Berichte für Ihre Kunden und Ihr Unternehmen

Die richtige Bildanalyse- und Berichtssoftware kann Ihr Unternehmen erheblich besser machen, da Ihre Kunden das Problem leichter verstehen und darauf vertrauen können, dass Sie es behoben haben.

Mit dem Flir Ignite Cloud-Dienst können Sie Bilder direkt in der Cloud sichern, Dateien organisieren und bearbeiten und einfache Berichte erstellen. Und für erweiterte Bearbeitung und Berichterstattung gibt es die Flir Thermal Studio Suite: eine Desktop-Software, die Batch-Verarbeitung, funktionsreiche Messwerkzeuge und nutzerdefinierte Berichte bietet.

Zeit sparen mit 1-Touch Level/Span

Mit 1-Touch Level/Span können Sie einfach durch das Berühren des Bildschirms einen kleinen Fokusbereich in einem Wärmebild auswählen und die Kamera passt dann Temperaturbereich und -spanne anhand des Wärmekontrastes an der betreffenden Stelle des Bilds automatisch an. Das Ergebnis: Zeitersparnis bei manuellen Anpassungen.

Werden Sie Experte für Thermal Studio

In der Online-Schulung des Infrarot-Schulungszentrums lernen Sie, Bilder zu bearbeiten, zu analysieren und individuelle Berichte mit der FLIR Thermal Studio Suite Software zu erstellen. Dieser virtuelle Kurs deckt alles ab, was Sie wissen müssen, einschließlich: 

  • Anpassen von Bildparametern und Optimieren des thermischen Kontrasts
  • Erstellen von Batch-Funktionen für die Bildverarbeitung
  • Entwerfen einer neuen Berichtsschablone
Edit and organize your photos, add detailed notes, and upload files from the camera to the Flir Ignite cloud for convenient access from any device.
Flir-patented MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) enhancement provides highly detailed thermal images to help you quickly recognize where a problem is located.
Share images instantly and create quick reports in Flir Ignite, or create advanced client reports in Flir Ignite or Flir Thermal Studio.

Technische Daten

Markierter
IR Resolution 160 × 120 (19,200 pixels)
Thermal Sensitivity/NETD <0.06°C (0.11°F) / <60 mK at 30°C (86°F)
Accuracy ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Field of view (FOV) 33° × 25°
Digital Camera 5 MP
Image Modes Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
Display 3.5 in. 640 × 480 color LCD
Storage Media Internal memory and onboard FLIR Ignite cloud connectivity (with Wi-Fi)
Imaging & Optical
Color Palettes Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Detector Type Uncooled microbolometer
Digital Camera 5 MP
f-number 1.4
Field of view (FOV) 33° × 25°
Focus Focus free
Image Frequency 9 Hz
Image Modes Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
IR Resolution 160 × 120 (19,200 pixels)
Minimum Focus Distance 0.36 m (1.18 ft)
Picture-in-Picture IR area on visual image
Spatial resolution (IFOV) 3.7 mrad
Spectral Range 7.5 µm to 13 µm
Thermal Sensitivity/NETD <0.06°C (0.11°F) / <60 mK at 30°C (86°F)
Measurement & Analysis
Accuracy ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Camera size (L x W x H) 244 × 95 × 140 mm (9.6 × 3.7 × 5.5 in)
Camera weight incl battery 0.590 kg (1.30 lb)
Delta T Yes, NFPA 70B compliant
Isotherm Above alarm, below alarm
Measurements correction Emissivity; matt/semi-matt/semi-gloss + custom value, Reflected apparent temperature, Atmospheric compensation
Object Temperature Range -20°C to 400°C (-4°F to 752°F) in two ranges
Spot Meter Center spot; box with min./max.
User Interface
Display 3.5 in. 640 × 480 color LCD
Text Text annotation on image using onscreen keyboard
Touchscreen Capacitive touch
Communication & Data Storage
Storage Media Internal memory and onboard FLIR Ignite cloud connectivity (with Wi-Fi)
WiFi Standard: 802.11 a/b/g/n (2.4 and 5 GHz)
Power
Battery operating time 4 hours
Battery type Rechargeable Lithium ion battery
Charging system Battery is charged inside the camera or in specific charger.
Charging Time 2 hours
Power Management Automatic shut-down
Environmental & Certifications
Certifications UL, CSA, CE, PSE and CCC, WEEE 2012/19/EC, RoHs 2011/65/EC
Drop test 2 m (6.6 ft)
EMC EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Part 15 Class B
Encapsulation IP54 (IEC 60529)
Humidity (Operating and Storage) IEC 60068-2-30/24 h 95% relative humidity
Operating Temperature Range -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
Shock 25 g (IEC 60068-2-27)
Storage Temperature Range -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6)
General
Flashlight Bright LED
List of Contents Infrared camera, hard transport case, battery (inside camera), power supply (with EU, UK, US and AU plugs), FLIR Thermal Studio Starter, and printed documentation
Packaging Size 385 × 165 × 315 mm (15.2 × 6.5 × 12.4 in)
Size (L x W x H) 244 × 95 × 140 mm (9.6 × 3.7 × 5.5 in)
Weight 0.610 kg (1.34 lbs)

Zubehör

  1. Tool Belt (T911093)

Ressourcen und Support

Hinweis: Weitere Support-Ressourcen für die Ex Pro-Series finden Sie unter Support.FLIR.com

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865

Service, Repair and Calibration

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
United States 

Toll Free: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Submit an RMA

Email Us

Canada 800 613 0507 Submit an RMA

Email us

South & Central America 0800 878 2486

Submit an RMA

Email us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Belgium  +32 (0)56 363 041

Submit an RMA

Email Us

Estonia +3726063976

Submit an RMA

Email Us

Germany +49 (0) 69 95 00 900

Submit an RMA

Email Us

Italy +390294753491

Submit an RMA

Email Us

Sweden  +46 (0) 8 753 26 54

Submit an RMA

Email Us

United Arab Emirates +971 4 802 4999

Submit an RMA

Email Us

United Kingdom +44 (0)1732 220 011

Submit an RMA

Email Us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Submit an RMA

Email Us

China +86 (0) 21-5169-7628

Submit an RMA

Email Us

India Delhi +91 11 47212002

Submit an RMA

Email Us

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Submit an RMA

Email Us

Japan 81-3-6721-6648

Submit an RMA

Email Us

Singapore +65 8787 0884

Submit an RMA

Email Us

South Korea (02)565-2724

Submit an RMA

Email Us

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb