Flir E8 Pro

Pro-Series Infrared Camera with Ignite™ Cloud

$2,799.00

Product Variations
Get Support

The Flir E8 Pro is your must-have tool for locating and diagnosing electrical, mechanical, and building problems. Quickly pinpoint hot spots and easily identify problems with vibrant thermal imagery supported by Flir-patented MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) enhancement. Your inspections will be more efficient because you can do all your work from the touchscreen: organize your photos, add detailed notes, and upload them directly to the Flir Ignite cloud for convenient access from any device. When you’re ready to share images and create client reports, your images and notes are already available for your use in Flir Ignite or Flir Thermal Studio for the most streamlined experience.

All new Flir Ex Pro-Series purchases include an extended Flir Protect warranty, 12-month Flir Ignite Pro subscription, and Flir Ex Pro-Series & IR Fundamentals training from Flir Academy, making it the best value thermal imaging camera of its class and an essential tool for your daily work.

Erfahren Sie, was Sie mit dem Flir E8 Pro tun können

MSX-Bildoptimierung

Alle Ex Pro-Series Wärmebildkameras verfügen über Flirs einzigartige Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX®), das wichtige Details von der integrierten Kamera für sichtbares Licht zum gesamten Infrarotbild in Echtzeit hinzufügt. Das Ergebnis: ein ganzheitliches und unverfälschtes Wärmebild, das alle wichtigen Details des zugehörigen visuellen Digitalfotos enthält und auf dem Sie die genaue Position des problematischen Wärmemusters sofort erkennen können. MSX erfolgt in Echtzeit, sodass Sie die Ergebnisse sofort auf der LC-Anzeige der Kamera sehen können.

Over-the-Air-Updates halten Ihre Kamera auf dem neuesten Stand

Mit Over-the-Air (OTA)-Updates verfügt Ihre Flir-Kamera immer über die neueste Firmware, Fehlerbehebungen und Funktionen. Wenn Sie eine Internetverbindung herstellen, sucht die Kamera automatisch nach Firmware-Updates.

Professionelle Berichte für Ihre Kunden und Ihr Unternehmen

Die richtige Bildanalyse- und Berichtssoftware kann Ihr Unternehmen erheblich besser machen, da Ihre Kunden das Problem leichter verstehen und darauf vertrauen können, dass Sie es behoben haben.

Mit dem Flir Ignite Cloud-Dienst können Sie Bilder direkt in der Cloud sichern, Dateien organisieren und bearbeiten und einfache Berichte erstellen. Und für erweiterte Bearbeitung und Berichterstattung gibt es die Flir Thermal Studio Suite: eine Desktop-Software, die Batch-Verarbeitung, funktionsreiche Messwerkzeuge und nutzerdefinierte Berichte bietet.

Zeit sparen mit 1-Touch Level/Span

Mit 1-Touch Level/Span können Sie einfach durch das Berühren des Bildschirms einen kleinen Fokusbereich in einem Wärmebild auswählen und die Kamera passt dann Temperaturbereich und -spanne anhand des Wärmekontrastes an der betreffenden Stelle des Bilds automatisch an. Das Ergebnis: Zeitersparnis bei manuellen Anpassungen.

Werden Sie Experte für Thermal Studio

In der Online-Schulung des Infrarot-Schulungszentrums lernen Sie, Bilder zu bearbeiten, zu analysieren und individuelle Berichte mit der FLIR Thermal Studio Suite Software zu erstellen. Dieser virtuelle Kurs deckt alles ab, was Sie wissen müssen, einschließlich: 

  • Anpassen von Bildparametern und Optimieren des thermischen Kontrasts
  • Erstellen von Batch-Funktionen für die Bildverarbeitung
  • Entwerfen einer neuen Berichtsschablone

Die Flir E8 Pro™ Infrarotkamera mit Ignite™ Cloud

Flir-patented MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) enhancement provides highly detailed thermal images to help you quickly recognize where a problem is located.
Organize your photos, add detailed notes, and upload them directly to the Flir Ignite cloud for convenient access from any device.
Share images easily and create advanced client reports in Flir Ignite or Flir Thermal Studio.

Technische Daten

Markierter
IR Resolution 320 × 240 (76,800 pixels)
Thermal Sensitivity/NETD <0.04°C (0.07°F) / <40 mK at 30°C (86°F)
Accuracy ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Field of view (FOV) 33°
Digital Camera 5 MP
Image Modes Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
Display 3.5 in, 640 × 480 color LCD
Storage Media Internal memory and onboard FLIR Ignite™ cloud connectivity (with Wi-Fi)
Imaging & Optical
Color Palettes Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Detector Type Uncooled microbolometer
Digital Camera 5 MP
Field of view (FOV) 33°
Focus Focus free
Image Frequency 9 Hz
Image Modes Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
IR Resolution 320 × 240 (76,800 pixels)
Minimum Focus Distance 0.36 m (1.18 ft)
Spectral Range 7.5 µm to 13 µm
Thermal Sensitivity/NETD <0.04°C (0.07°F) / <40 mK at 30°C (86°F)
Measurement & Analysis
Accuracy ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Delta T Yes, NFPA 70B compliant
Isotherm Above alarm, below alarm
Measurements correction Emissivity; matt/semi-matt/semi-gloss + custom value, reflected apparent temperature, atmospheric compensation
Object Temperature Range -20°C to 550°C (-4°F to 1022°F) in two ranges
Spot Meter Center spot; box with min/max
User Interface
Display 3.5 in, 640 × 480 color LCD
Text Text annotation on image using onscreen keyboard
Touchscreen Capacitive touch
Communication & Data Storage
Storage Media Internal memory and onboard FLIR Ignite™ cloud connectivity (with Wi-Fi)
WiFi Standard: 802.11 a/b/g/n (2.4 GHz and 5 GHz)
Power
Battery operating time 4 hours
Battery type Rechargeable Lithium-ion battery
Charging system Battery is charged inside the camera or in specific charger
Charging Time 2 hours
Power Management Automatic shut-down
Environmental & Certifications
Certifications UL, CSA, CE, PSE and CCC, WEEE 2012/19/EC, RoHs 2011/65/EC
EMC EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Part 15 Class B
Encapsulation IP54 (IEC 60529)
Operating Temperature Range -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
Shock 25 g (IEC 60068-2-27)
Storage Temperature Range -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6)
General
Flashlight Bright LED
List of Contents Infrared camera, hard transport case, battery (inside camera) + extra battery, tabletop charger, power supply (with EU, UK, US and AU plugs), micro USB adapter, FLIR Thermal Studio Starter, and printed documentation
Packaging Size 385 mm × 165 mm × 315 mm (15.2 in × 6.5 in × 12.4 in)
Size (L x W x H) 244 × 95 × 140 mm (9.6 × 3.7 × 5.5 in)
Weight 0.610 kg (1.34 lbs)

Zubehör

  1. Tool Belt (T911093)

Ressourcen und Support

Hinweis: Weitere Support-Ressourcen für die Ex Pro-Series finden Sie unter Support.FLIR.com

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865

Service, Repair and Calibration

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
United States 

Toll Free: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Submit an RMA

Email Us

Canada 800 613 0507 Submit an RMA

Email us

South & Central America 0800 878 2486

Submit an RMA

Email us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Belgium  +32 (0)56 363 041

Submit an RMA

Email Us

Estonia +3726063976

Submit an RMA

Email Us

Germany +49 (0) 69 95 00 900

Submit an RMA

Email Us

Italy +390294753491

Submit an RMA

Email Us

Sweden  +46 (0) 8 753 26 54

Submit an RMA

Email Us

United Arab Emirates +971 4 802 4999

Submit an RMA

Email Us

United Kingdom +44 (0)1732 220 011

Submit an RMA

Email Us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Submit an RMA

Email Us

China +86 (0) 21-5169-7628

Submit an RMA

Email Us

India Delhi +91 11 47212002

Submit an RMA

Email Us

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Submit an RMA

Email Us

Japan 81-3-6721-6648

Submit an RMA

Email Us

Singapore +65 8787 0884

Submit an RMA

Email Us

South Korea (02)565-2724

Submit an RMA

Email Us

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb