Extech EA80

EasyView™ Indoor Air Quality Meter/Datalogger

The EA80 checks for Carbon Dioxide concentrations using a maintenance-free dual wave NDIR (non-dispersive infrared) CO2 sensor with a range of 0 to 6,000 PPM. It can automatically data log up to 20,000 data sets or you can manually enter up to 99 sets for later recall. Additional features include: auto power off, data hold, max/min with time stamp and alarm. Comes complete with six AAA batteries, Windows 95/98/NT/2000/ME/XP compatible software and an RS-232 interface cable.

Technische Daten

General
Carbon Dioxide (CO<special id="36"/>) 0 to 6,000ppm
Carbon Dioxide (CO<special id="36"/>) Max Resolution 1ppm
Relative Humidity 10 to 95%
Relative Humidity Max Resolution 0.10%
Temperature (Air) -4 to 140°F (-20 to 60°C)
Temperature (Air) Max Resolution 0.1°F/°C
Additional Details
Certifications CE
Dimensions 5.3 × 2.8 × 1.2" (135 × 72 × 31mm)
Power 6 × AAA (1.5V) batteries
Warranty 2 years
Weight 8.2oz (235g)

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb