Flir Elara™ R-190

Commercial Ground Radar

The FLIR Elara R-190 is a compact ground radar used to detect and provide early warning of intruders as part of a larger video surveillance system. Radars can track targets in all weather and lighting conditions and dynamically map them in real time for position intelligence. The Elara R-190 features a 90-degree field of view and up to 300-meter range for vehicle tracking and 125-meter range for human tracking, providing wide-area protection and situational awareness beyond the fence line. With simultaneous tracking of up to 32 targets and geolocation capability, the Elara R-190 can activate alarms and guide PTZ cameras for visual verification to maximize security coverage and increase the amount of time available to react to a threat.

Receive advanced warning of intrusions beyond the fence line. Scan field of view up to 10 times per second for fast target detection and smooth tracking of humans and vehicles.
Continuously track and precisely locate up to 32 targets simultaneously, and quickly intercept threats in any environmental or weather condition.
Integrate radar target tracking information with video management systems (VMS) for precise accuracy and full control.

Technische Daten

Environmental
IP Rating IP66
Operating Temperature -40°C to 70°C
General
I/Os RJ45 Ethernet, 10-pin Terminal Block
Input Voltage 12V DC, 24V AC, and POE+
Power Consumption 7.5W
Protocols AXML, ONVIF, FLIR Nexus SDK, FLIR Nexus CGI
RF Transmit Power 6dBm (0.005W)
Weight 5.1lbs (2.3kg)
Measurement & Analysis
Angular Accuracy 0.6m
Coverage Area 3.0 acres / 12,000 m2 (Human Detection)
Frequency Range 24.000-24.250GHz
Human Detection Range 125m
Min Target Detection Speed 0.2m/s
Radar Targets Max 32
Range Resolution 0.6m
Target Information GPS coordinates, velocity, RCS, range, azimuth angle/direction, heading, course/track, target ID
Vehicle Detection Range 300m

Zubehör

Ressourcen und Support

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb