Extech ET11
GFCI Receptacle Tester for Type B Electrical Outlets
$9.00
The Extech ET11 is a ground-fault circuit interrupter (GFCI) Receptacle Tester for Type B electrical outlets. It tests GFCI circuits for faulty wiring in 3-wire receptacles in 110-125 V AC, 50/60 Hz circuits. The ET11 verifies correctly wired receptacles and detects several different wiring faults including: Open Ground, Open Neutral, Open Hot, Hot/Ground Reverse, and Hot/Neutral Reverse with lights that indicate the circuit condition. Featuring convenient features like an ergonomic pull bar and a legend on both sides of the device, the ET11 ensures safe and reliable inspection of outlets every time.
• Works on GFCI outlets and confirms operation of the ground fault protective device.
• Conveniently verify both ‘ground bottom’ and ‘ground top’ style sockets.
• Test code light legend on both sides.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb