Extech ET16
Receptacle Tester for Type B Electrical Outlets
$6.00
The ET16 is a rugged and affordable receptacle tester with convenient features like an ergonomic pull bar and legend on both sides. Specifically designed for detecting various wiring faults in electrical outlets, it stands out due to its reliability, ease of use, and its affordability.
• Conveniently verify both ‘ground bottom’ and ‘ground top’ style sockets with test code light legend on both sides.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb