Extech FG100

Combustible Gas Leak Detector

The FG100 is a Combustible Gas Leak Detector. Detects combustible gases Liquefied Natural Gas (LNG) and Liquefied Propane Gas (LPG) from 500 to 6500 PPM. Audible and visual alarms. Convenient compact portable size with pocket clip. Continuous operation up to 4 hours. LED indicators for gas leakage and static absorption. Easy one switch operation. Complete with 2 AAA batteries.

Technische Daten

General
Gas Detection Propane (500 to 6500 ppm), Natural gas (1000 to 6500 ppm)
Additional Details
Certifications CE
Dimensions 7.1" × 0.8" diameter (180mm × 21mm diameter)
Power 2 × AAA (1.5V) batteries
Warranty 2 years
Weight 1.6 oz (46g)

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb