The FH-Series ID is a rugged, multispectral fixed camera that integrates industry-leading thermal imaging with 4K visible imaging to provide reliable intruder-detection capabilities for perimeter security. Built-in convolutional neural network (DNN) analytics accurately detect and classify human and vehicle threats moving at high or low speeds, minimizing false alarms and daily operations costs. Custom scheduling enables security operators to set intrusion analytics to run on visible streams during the day and on thermal streams throughout the night, establishing optimized coverage for any lighting condition.

Warum zwei besser als eins ist

Die ID der FH-Serie integriert die besten Technologien für die thermische und sichtbare 4K-Bildgebung für Echtzeit-Situationserkennung bei allen Lichtverhältnissen – sowie Wind, Regen, Nebel oder Schnee. Dieses System kann Ereignisse erfassen, während sie sich entfalten, verifizierte Warnungen und umsetzbare Erkenntnisse an das entsprechende Personal weitergeben und detaillierte Informationen zur forensischen Überprüfung sammeln.

Reduzierung falscher Alarme durch Videoanalyse

Die ID der FH-Serie bietet erweiterte DNN-Videoanalysen für zuverlässige Eindringlingserkennung, -klassifizierung und -lokalisierung, sodass Sicherheitspersonal potenzielle Bedrohungen schnell bewerten und eingreifen kann, bevor Perimeter durchbrochen oder kritische Assets beschädigt werden.

Cybersicher und NDAA-konform

Die Sicherung Ihrer Daten ist für uns genauso wichtig wie die Sicherheit Ihrer Website. Flir-Sicherheitskameras sind ideal für Cyber-gehärtete Sicherheitssysteme für kritische Infrastruktur- und Regierungsanwendungen. Die Flir-Entwicklung erfüllt die NDAA-Compliance-Standards, indem Cybersicherheitsüberlegungen in unseren Prozess integriert werden, zusammen mit internen und externen Schwachstellentests, strengen Codeüberprüfungen und strengen IT-Protokollen.

Videoanalyse und Integration

United VMS ist eine leistungsstarke Möglichkeit, die ID der Flir FH-Serie zu integrieren und zu steuern. UVMS ist intuitiv zu bedienen und auf Ihre Bedürfnisse skalierbar und unterstützt Analysen und Übergaben von festen an PT-Kameras.

Anschluss von Sicherheitssensoren mit Flir Nexus

Nahtlose Geotracking-Ziele in weiten Bereichen durch Flir Nexus, ein proprietäres Kommunikationsprotokoll, das hilft, die Lücke zwischen der ID der FH-Serie, anderen Kameras, Radargeräten und ihren Überwachungssystemen zu schließen. Nexus ermöglicht eine nahtlose Koordination mit Flir-Radaren und anderen thermischen und sichtbaren Kameras, um eine kontinuierliche Verfolgung zu gewährleisten – auch über das Sichtfeld eines Radars hinaus.
Key Features
Integrates 640 × 512 resolution thermal imaging and a 4K visible sensor into a single camera for optimal performance in any environment or lighting condition
Minimize false alarms and the cost of daily operations by using on-camera video analytics that run on both the visible and thermal spectrum for robust intrusion detection of humans and vehicles
Deploy the FH-Series ID as part of a Flir end-to-end solution or in combination with preferred third-party solutions
Product showcase image

Technische Daten

Compliance & Certifications
Approvals FCC Part 15 (Subpart B, class A), CE Marked
Certifications IEC 62368
Compliance RoHS, WEEE
Environmental
Humidity 0-95% relative humidity
IP Rating (dust & water ingress) IP66 & IP67
Operating Temperature Range -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Shock IEC 60068-2-27
Storage Temperature Range -50°C to 85°C (-58°F to 185°F)
Vibration IEC 60068-2-64
General
Dimensions (L x W x H) 314 × 233 × 124 mm (12.4 × 9.2 × 4.9 in)
Power Consumption Nominal: 15 W Heaters enabled, 12 VDC: 48 W Heaters enabled, all other inputs: 70 W
Surge Immunity on AC Power Lines EN 50130-4
Surge Immunity on Signal Lines EN 50130-4
Measurement & Analysis
Analytics Features Region Entrance/Intrusion Detection, Crossover/Fence Trespassing; Auto/Manual Depth Setup, Human and Vehicle Rules, Tampering, Loitering, CNN classifier
Analytics Management Web-based confguration and management, masking of analytic detection areas, adjustable sensitivity, automatic responses, remote I/O control
Measurement Accuracy N/A
Object Temperature Range N/A
System Integration
Control Input/Output Input: two dry alarm contacts Output: two relay contacts 1A max at 24 Vac/30 Vdc Configurable between normally open and normally closed
Ethernet 100/1000 Mbps
External Analytics Compatible Yes
Network APIs Nexus SDK Nexus CGI ONVIF Profile S, G, T
Streaming Resolution Primary Stream: Thermal: VGA (640 × 512), QVGA (320 × 256) Visible: 4k (3840 × 2160), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720) & VGA 640 × 480 Secondary Stream: Thermal: VGA (640 × 512), QVGA (320 × 256) Visible: 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720) & VGA 640 × 480
Supported Protocols IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF
Video Over Ethernet Two independent channels of H.264/H.265 or M-JPEG (except 4k) for visible and thermal
Thermal Camera
Array format 4K 2160p (3840 × 2160)
Array Format (Thermal) 640 × 512
Detector Pitch (Thermal) 17 µm
f number (Thermal) FLIR FH-606 ID: f/1.6
FLIR FH-608 ID, FLIR FH-617 ID, FLIR FH-625 ID: f/1.1
FLIR FH-610 ID, FLIR FH-612 ID: f/1.2
FLIR FH-644 ID: f/1.0
FLIR FH-669 ID: f/1.4
f-number FLIR FH-606 ID, FLIR FH-608 ID, FLIR FH-610 ID, FLIR FH-612 ID, FLIR FH-617 ID: 1.6-2.2
FLIR FH-625 ID: 1.4-1.7
FLIR FH-644 ID, FLIR FH-669 ID: 1.5-2.8
Field of View (FOV) (Thermal) FLIR FH-669 ID, 9 mm: 69° × 56°
FLIR FH-644 ID, 13 mm: 44°×36°
FLIR FH-625 ID, 25 mm: 25° × 18°
FLIR FH-617 ID, 35 mm: 17° × 14°
FLIR FH-612 ID, 50 mm: 12° × 10°
FLIR FH-610 ID, 60 mm: 10° × 8.2°
FLIR FH-608 ID, 75 mm: 8.6° × 6.6°
FLIR FH-606 ID, 100 mm: 6.2° × 4.9°
Image Uniformity Optimization Automatic Flat Field Correction (FFC); Thermal and Temporal Triggers
Spectral Range (Thermal) 7.5 µm to 13.5 µm
Thermal AGC Modes Auto AGC, Manual AGC, Plateau Equalization AGC, Linear AGC, Auto Dynamic Detail Enhancement (DDE), Max Gain Setting
Thermal AGC Region of Interest [ROI] Default, Presets and User definable to insure optimal image quality on subjects of interest
Thermal Sensitivity - NETD (Thermal) <25 mK @ 25°C, F/1.0
Video Frame Rate 30 Hz or less
Video Frame Rate (Thermal) NTSC: 30 Hz or PAL: 25 Hz / 8.3 Hz
Video & Recording
Composite Video NTSC or PAL Hybrid system with IP & analog video
Local Storage Support for SD Card (not supplied)

Zubehör

Ressourcen und Support

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb