FH-Series™ R PTZ

Multi-Spectral Pan-Tilt-Zoom Camera for Fire Detection and Monitoring of Surface Temperature Thresholds

The FH-Series R PTZ is a rugged Pan-Tilt-Zoom visible plus thermal radiometric camera for fire detection and security applications. This multispectral camera integrates industry-leading thermal imaging with 1080p visible imaging to provide rapid visual verification of smoke and hot spots and for detecting fires early in outdoor areas. The onboard radiometry combined with Pan-Tilt-Zoom functionality enables continuous wide area coverage and round the clock monitoring against potential fires.
When a hot spot or surface temperature change is detected, the contactless temperature measurement is sent to the operator through a connected Video Management System (VMS) for instantaneous assessment and deployment of response tactics. Custom scheduling provides security personnel the flexibility to enable and disable alarms depending on business hours and seasonality.

Effektive Brandfrüherkennung

Die FH-Series R PTZ bietet einen thermischen, radiometrischen Strom sowie sichtbare 4K-Bildgebung, um Hotspots zu identifizieren und sichtbar zu überprüfen, bevor sie ihre Zündtemperatur erreichen. Der Einsatz der FH-Series R PTZ für die Brandfrüherkennung ist perfekt für Industrie-, Lager- oder Fertigungsstandorte geeignet und verbessert die Sicherheit, schützt Einrichtungen und verhindert Abschaltungen.

Cybersicher und NDAA-konform

Die Sicherung Ihrer Daten ist für uns genauso wichtig wie die Sicherheit Ihrer Website. Flir-Sicherheitskameras sind ideal für Cyber-gehärtete Sicherheitssysteme für kritische Infrastruktur- und Regierungsanwendungen. Die Flir-Entwicklung erfüllt die NDAA-Compliance-Standards, indem Cybersicherheitsüberlegungen in unseren Prozess integriert werden, zusammen mit internen und externen Schwachstellentests, strengen Codeüberprüfungen und strengen IT-Protokollen.

Eindringlinge erkennen und verifizieren

Die FH-Series R PTZ verfügt über eine hochauflösende, sichtbare 4K-Kamera und einen bis zu 30-fachen optischen Zoom, um die wichtigen Details zu erfassen, die Sicherheitspersonal benötigt, um Situationen richtig zu identifizieren und zu bewerten, was die Reaktionszeit erheblich verbessert.

Connecting Security Sensors with Flir Nexus

Seamlessly geo-track targets across wide areas through Flir Nexus, a proprietary communication protocol that helps bridge the gap between the FH-Series R PTZ, other cameras, radar devices, and their monitoring systems. Nexus enables seamless coordination with Flir radars and other thermal and visible cameras to maintain continuous tracking—even beyond a radar’s field of view.
Other Key Advantages
Integrates a high-resolution radiometric <35 mK NETD thermal sensor with a 1080p visual, 30x zoom camera for hot spot detection and visual verification.
Measures surface temperatures and processes temperature differences in real time.
Onboard radiometry delivers minimum, maximum, average and differential temperature measurement in user-defined spots, box and polygon shaped areas.
Product showcase image

Quote Carousel

Technische Daten

Compliance & Certifications
Compliance and Certifications FH R PTZ camera: FCC Part 15 (Subpart B, class A); UL Listed; RoHS; WEEE FH R PTZ camera plus PTU unit: Certifications Pending. ONVIF Profile S, G, T IEC 62368
Cyber Security
Security IEEE 802.1X TLS / HTTPS User authentication Access control via firewall User credentials with policy enforcement Digest authentication
Environmental
Humidity FH R PTZ camera: 0-95% relative humidity PTU unit: <90% relative humidity
IP Rating (dust & water ingress) IP66
Operating Temperature Range -35°C to 65°C (-31°F to 149°F)
Shock IEC 60068-2-27 (FH R PTZ camera only)
Storage Temperature FH R PTZ camera: -55°C to 85°C (-67°F to 185°F) PTU unit: -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vandal Resistance IK10 (except windows; FH R PTZ camera only)
Vibration IEC 60068-2-64 (FH R PTZ camera only)
General
Detector Type Long-life, uncooled Vox microbolometer
Enclosure FH R PTZ camera: NEMA 4X PTU unit: aluminum alloy
Input Voltage 24 V AC (±10%) 24 V DC (±10%)* *Ensure power supply is capped correctly to avoid overheating
Power Consumption FH-Series R PTZ + PTU Unit: ≤150 W
Size [L × W × H] tba
Surge Immunity on AC Power Lines EN 50130-4 (FH R PTZ camera only)
Surge Immunity on Signal Lines EN 50130-4 (FH R PTZ camera only)
Weight 18.1 kg (41.4 lbs)
Measurement & Analysis
Accuracy Target below 100°C (212°F): ±5°C (±9°F) Target below 150°C (302°F): ±5% Target above 150°C (302°F): ±15% Measured at 25°C ambient temperature. Inaccuracy can increase at extreme temperatures.
Object Temperature Range High Gain Mode: 0°C to 160°C (32°F to 320°F) Low Gain Mode: 0°C to 380°C (32°F to 716°F)
PTZ
Pan Angle 360° continuous
Pan Speed 0.1°/s to ~55°/s
Presets - Preset Accuracy Supports 200 valid preset bits; ±0.1° accuracy
Tilt Angle -75° to ~40°
Tilt Speed 0.1°/s to ~25°/s
System Integration
Digital I_O Input: two dry alarm contacts Output: two relay contacts, 1A max and 24 V AC/30 V DC Normally open or normally closed (configurable)
Ethernet 100/1000 Mbps
Network APIs NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF PROFILES S, G, and T
Streaming Resolution Primary and Secondary Streams Thermal: VGA (640 × 512) Visible: 1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 720), VGA (640 × 480)
Supported Protocols IPv4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X
Thermal Camera
Array format 640 × 512
Focal Length 35 mm
Image Uniformity Optimization Automatic flat-field correction (FFC) - thermal and temporal triggers
Pixel Pitch 17 µm
Sensitivity <35 mK @ 25°C (77°F), f/1.0
Spectral Range 7.5 µm to 13.5 µm
Thermal AGC Region of Interest [ROI] Default, presets, and user-definable to ensure optimal image quality on subjects of interest
Thermal Image Settings Auto AGC, Digital Detail Enhancement (DDE), brightness, contrast
Video Frame Rate NTSC: 5-30 fps / PAL: 5-25 fps
Visible Camera
Array format 640 × 512
Focal Length 35 mm
Sensitivity <35 mK @ 25°C (77°F), f/1.0
Spectral Range 7.5 µm to 13.5 µm
Video Frame Rate NTSC: 5-30 fps / PAL: 5-25 fps
Visible f number f/1.6–f/4.4
Video & Recording
Video Compression H.264/H.265/MJPEG: four independent streams (2 visible, 2 thermal)

Ressourcen und Support

Anwendungsbericht

FLIR-Kameras schützen die Fleischproduktionshalle von Dovecote Park vor Bränden

So funktioniert es

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb