Abgekündigt

FLIR BHP SDK

Cooled Camera Software Development Kit

The BHP SDK allows users of A6600/A6200sc/A6700sc/A8300sc/SC6x00/SC8x00/RS6700 series cameras to integrate camera control and GigE data streaming into their own applications. The BHP SDK provides C/C++ functions to control all available camera operations. The SDK is in the form of a Visual Studio project that includes integrated help and many example programs to demonstrate how to use the various functions.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.