Flir Camera Updater

Windows-based Software for Handheld Cameras

FLIR Camera Updater makes it simple to update your FLIR thermal camera to the latest firmware so you always have the latest features available.

FLIR Camera Updater will automatically notify you when an update is available for the following FLIR thermal cameras*: T420, T420bx, T440, T440bx, T450sc, T460, E30, E33, E40, E40bx, E50, E60, E60bx, E63, E65, E4, E5-XT, E6-XT, E8-XT, ETS320, C3, C5, C3-X, E76, E86, E96, E54, E52, E75, E85, E95, T530, T540, T560, T560-EST, T840, T860, T640, T640bx, T650sc, T660, T620, T620bx, T865, T1020, and T1040.

*Camera list updated May 2023; new versions of the listed cameras will be compatible if not stated otherwise

Technische Daten

General
Operating System Compatible with Windows 10 or later
User Interface
Languages English, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Swedish, Traditional Chinese, and Turkish

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb