Abgekündigt

FLIR IR Camera Player

Remote Control & Viewer

FLIR IR Camera Player is a PC-based remote control and viewer that you can use with cameras from FLIR Systems. Record a video stream, save a frame as a snapshot image, autofocus/focus far/focus near, autoadjust, freeze an image, save images, add descriptions and comments to images, or change the color palette. You can connect your FLIR camera via Ethernet, FireWire, or USB.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.