Flir Mobile SDK
Software Development Kit for Android, iOS and ACE
The Flir Mobile SDK is a development kit that enables developers to create mobile applications that utilize Flir APIs to integrate thermal imaging and/or thermal sensing capabilities into their apps. Supported by a robust set of development tools including getting started guides, sample code, help files, online and training videos, developers can create new apps from scratch or add thermal imaging/sensing functionality into existing applications that will work with a broad range of Flir thermography cameras and select meters.
You can develop apps for 3 platforms with the Flir Mobile SDK; iOS, Android and Flir's ACE (Android Camera Ecosystem).
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb