Fast Shipping

Flir One®

Professional Thermal Camera for iOS™ and Android® Smartphones

Top application
  1. Asset Reliability
  2. Building Diagnostics & Indoor Air Quality
  3. Electrical Inspection
  4. Liquid Leak Detection

$159.00

Hinweis zur Kompatibilität:

Wir bieten FLIR ONE Gen 3 Modelle für verschiedene Kombinationen von Betriebssystem (iOS oder Android) und Steckertyp (USB-C, Lightning).

Bitte überprüfen Sie vor dem Kauf Ihr Telefonmodell und den Steckertyp.

The Flir One® (formerly Flir One® Gen 3) is an affordable smartphone attachment thermal imaging camera designed to help professionals find problems faster and get more work done in less time. With MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) technology, which enhances thermal images by embossing details from the visual camera onto the thermal image, you’ll easily recognize where problems are located. Flir One cameras also provide a OneFit™ connector that adjusts and extends up to 4 mm to fit many popular protective cases. Whether inspecting electrical panels, looking for HVAC problems, or finding water damage, Flir One thermal imaging cameras enable users of all experience levels to work efficiently while on-the-go.

Now available with USB-C connector for iPhone!

MSX-Bildoptimierung

Flir One-Kameras verfügen über unsere einzigartigeMulti Spectral Dynamic Imaging (MSX), die wichtige Details von der integrierten Kamera für sichtbares Licht zum gesamten Infrarotbild in Echtzeit hinzufügt. Das Ergebnis: ein ganzheitliches und unverfälschtes Wärmebild, das alle wichtigen Details des zugehörigen visuellen Digitalfotos enthält und auf dem Sie die genaue Position des problematischen Wärmemusters sofort erkennen können. MSX geschieht in Echtzeit, sodass Sie es sofort auf dem Bildschirm sehen können.

Holen Sie sich mehr aus der Flir One App

Die Kameras der Flir One-Serie verbinden sich über die Flir One-App, die auf Google Play und im Apple App Store verfügbar ist, mit Ihrem Smart-Gerät. Nach der Verbindung zeigt die App einen Live-Feed von Ihrer Flir One-Kamera an und kann Ihre aufgezeichneten Bilder und Videos in die Flir IgniteTM-Cloud hochladen. Sie können die App auch verwenden, um Kamera- und Anzeigeeinstellungen zu ändern, auf Hilfeartikel zuzugreifen, schrittweise Inspektionsanleitungen zu aktivieren und Apps von Drittanbietern für Ihre spezifische Anwendung zu finden.

Flir One Mobile Apps für Ihre einzigartigen Anwendungen

Unsere externen Partner bieten eine breite Palette von Flir One-kompatiblen mobilen Apps an, und jede bietet Lösungen, die auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten sind. 

Schauen Sie sich zum Beispiel die RocketPlan-App an. Es digitalisiert den Schadenprozess innerhalb der Wiederherstellung.

Oder es gibt die MultiSens-1234-App – zur Darstellung mehrerer Sensordaten innerhalb der Zustandsüberwachung – und die ThermaFY Home-App, die die Energieeffizienz Ihres Zuhauses analysiert.

Klicken Sie unten, um alle verfügbaren Apps zu erkunden. Wenn Sie an der Entwicklung einer App oder der Integration von Wärme in Ihre App interessiert sind, erstellen Sie noch heute ein Entwicklerkonto.

Empfohlene Apps von Drittanbietern

Flir One-kompatible mobile Apps können Inspektions-, Imaging- und Berichtslösungen anbieten, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Zu den vorgestellten Beispielen gehören:

  • Home Boost – hilft Hausbesitzern, versteckte Probleme zu finden, die die Energierechnungen erhöhen.
  • HouseRater – ermöglicht es Hausbauern, neue Daten zur Energieeffizienz zu Hause zu sammeln.
  • iCertify – für elektrische Tests, Inspektionen und Zertifizierungen im Feld nach BS7671.
  • Knauf Pro+ – hilft bei der Überprüfung des Platzbedarfs zur Berechnung des Isolationsbedarfs und der Erkennung potenzieller Energieverluste.
Thermal Imaging Camera Attachment
Track problems to the source with thermal imaging and MSX, making it easier to detect and diagnose issues.
Carry this lightweight, pocket-sized inspection tool with you to every job for convenient, on-the-go inspections.
Improve workflow and share images using the sleek, intuitive Flir ONE® mobile app without ever leaving the job site; and quickly create professional reports using Flir Thermal Studio software.

Technische Daten

Highlighted
Thermal Resolution 80 × 60
Battery life Approximately 1h
Object Temperature Range -20°C — 120°C (–4°F — 248°F)
Phone FLIR ONE Gen 3 - iOS (Lightning): iOS
FLIR ONE Gen 3 - Android (USB-C): Android
FLIR ONE Gen 3 – iOS (USB-C): Apple (USB-C)
Accuracy ±3°C or ±5%, typical Percent ofthe difference between ambient and scene temperature. Applicable 60s after start-up when the unit is within 15 °C – 35 °C and the scene is within 5 °C – 120 °C.
Operating Temperature 0 °C – 35 °C (32°F – 95°F) , battery charging 0 °C – 30 °C (32°F – 86°F)
Spot Meter One spot meter (centered).
Imaging & Optical
Adjustable MSX distance 0.3m – Infinity
Focus Fixed 15cm – Infinity
Frame Rate 8.7 Hz
HFOV/VFOV 50° ± 1° / 38° ± 1°
Palette Gray (white hot), Hottest, Coldest, Iron, Contrast, Arctic, Lava and Color Wheel
Shutter Automatic/Manual
Thermal Resolution 80 × 60
Thermal Sensitivity [MRDT] 150 mK
Thermal Sensor Pixel size 17 µm, 8 – 14 µm spectral range
Video and Still Image Display/Capture Saved as 1440 × 1080
Visual Resolution 1440 × 1080
Power
Battery charge time 40 min
Battery life Approximately 1h
Measurement & Analysis
Accuracy ±3°C or ±5%, typical Percent ofthe difference between ambient and scene temperature. Applicable 60s after start-up when the unit is within 15 °C – 35 °C and the scene is within 5 °C – 120 °C.
Object Temperature Range -20°C — 120°C (–4°F — 248°F)
Spot Meter One spot meter (centered).
General
Battery charge monitor 0 – 100%
Dimensions (H x W x D) 34 × 67 × 14 mm (1.3 × 2.6 × 0.6 in)
Phone FLIR ONE Gen 3 - iOS (Lightning): iOS
FLIR ONE Gen 3 - Android (USB-C): Android
FLIR ONE Gen 3 – iOS (USB-C): Apple (USB-C)
Weight 36.3 g
Environmental & Certifications
Certifications MFi (iOS version), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233
Drop test Drop from 1.5m
Emissivity Settings Matte: 95%, Semi-Matte: 80%, Semi-Glossy: 60%, Glossy: 30% Reflected background temperature is 22°C
Non-Operating Temperature -20°C – 60°C (-4°F – 140°F)
Operating Temperature 0 °C – 35 °C (32°F – 95°F) , battery charging 0 °C – 30 °C (32°F – 86°F)
Communication & Data Storage
Capture modes Video, Still image
Charging Female USB-C (5V/1A)
File Formats Still images – radiometric jpeg Video – MPEG-4 (file format MOV (iOS), MP4 (Android))
Video Male Lightning (iOS), Male USB-C (Android)

Resources & Support

Hinweis: Weitere FLIR ONE Support-Ressourcen finden Sie unter Support.FLIR.com

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb