Flir One® Pro

Pro-Grade Thermal Camera for Smartphones

$299.00

Hinweis zur Kompatibilität:

Wir bieten FLIR ONE Pro Modelle für verschiedene Kombinationen von Betriebssystem (iOS oder Android) und Steckertyp (USB-C, Lightning, Micro-USB).

Bitte überprüfen Sie vor dem Kauf Ihr Telefonmodell und den Steckertyp.

The Flir One® Pro helps you find invisible problems faster than ever, whether you're inspecting electrical panels, troubleshooting mechanical systems, looking for HVAC problems, or finding water damage. This FLIR ONE Pro-Series camera offers 4x the native resolution of the Flir One (formerly FLIR ONE Gen 3), for sharper image clarity that's further enhanced by the revolutionary Flir VividIR™. Measure temperatures more than 3x higher than any Flir One model—up to 400°C (752°F)—with a sensitivity that detects temperature differences down to 70 mK. Packed with powerful measurement tools, the FLIR ONE Pro will work as hard as you do.

Compatible with the iPhone 15 and newer models.

MSX-Bildoptimierung

Die Kameras von Flir One verfügen über unsere einzigartigeMulti Spectral Dynamic Imaging (MSX), die wichtige Details von der integrierten Kamera für sichtbares Licht zum gesamten Infrarotbild in Echtzeit hinzufügt. Das Ergebnis: ein ganzheitliches und unverfälschtes Wärmebild, das alle wichtigen Details des zugehörigen visuellen Digitalfotos enthält und auf dem Sie die genaue Position des problematischen Wärmemusters sofort erkennen können. MSX geschieht in Echtzeit, sodass Sie es sofort auf dem Bildschirm sehen können.

Holen Sie sich mehr aus der Flir One App

Die Kameras der Flir One-Serie verbinden sich über die Flir One-App, die auf Google Play und im Apple App Store verfügbar ist, mit Ihrem Smart-Gerät. Nach der Verbindung zeigt die App einen Live-Feed von Ihrer Flir One-Kamera an und kann Ihre aufgezeichneten Bilder und Videos in die Flir IgniteTM-Cloud hochladen. Sie können die App auch verwenden, um Kamera- und Anzeigeeinstellungen zu ändern, auf Hilfeartikel zuzugreifen, schrittweise Inspektionsanleitungen zu aktivieren und Apps von Drittanbietern für Ihre spezifische Anwendung zu finden.

Flir One Mobile Apps für Ihre einzigartigen Anwendungen

Unsere externen Partner bieten eine breite Palette von Flir One-kompatiblen mobilen Apps an, und jede bietet Lösungen, die auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten sind. Sehen Sie sich zum Beispiel die RocketPlan-App an. Es digitalisiert den Schadenprozess innerhalb der Wiederherstellung.

Klicken Sie unten, um alle verfügbaren Apps zu erkunden. Wenn Sie an der Entwicklung einer App oder der Integration von Wärme in Ihre App interessiert sind, erstellen Sie noch heute ein Entwicklerkonto.

Empfohlene Apps von Drittanbietern

Flir One-kompatible mobile Apps können Inspektions-, Imaging- und Berichtslösungen anbieten, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Zu den vorgestellten Beispielen gehören:

  • Home Boost – hilft Hausbesitzern, versteckte Probleme zu finden, die die Energierechnungen erhöhen.
  • HouseRater – ermöglicht es Hausbauern, neue Daten zur Energieeffizienz zu Hause zu sammeln.
  • iCertify – für elektrische Tests, Inspektionen und Zertifizierungen im Feld nach BS7671.
  • Knauf Pro+ – hilft bei der Überprüfung des Platzbedarfs zur Berechnung des Isolationsbedarfs und der Erkennung potenzieller Energieverluste.
The Professional's Thermal Smartphone Module
With its 19,200 pixel resolution—a 4x improvement over the Flir One (formerly FLIR ONE Gen 3)—and VividIR, Flir One Pro gives you the ability to see more detail when it matters most.
Measure temperatures between up to 400°C (752°F)—compared with a maximum of 120°C (248°F) for the FLIR ONE Gen 3—with up to three spot temperature meters and six temperature regions of interest.
Built to take the abuse that working on a jobsite dishes out every day, FLIR ONE Pro is rated to take a drop from 1.8 meters and is built to last.

Technische Daten

Highlighted
Thermal Resolution 160 × 120 (native resolution)
480 × 360 (super resolution)
Battery life Approximately 1 hr
Object Temperature Range -20°C — 120°C (–4°F — 248°F) and 0°C — 400°C (32°F — 752°F)
Phone FLIR ONE Pro – iOS (Lightning): iOS
FLIR ONE Pro – Android (USB-C): Android (USB-C)
FLIR ONE Pro – iOS (USB-C): Apple (USB-C)
Accuracy ±3°C or ±5%, typical Percent of the difference between ambient and scene temperature. Applicable 60 sec after start-up when the unit is within 15°C — 35°C and the scene is within 5°C — 120°C.
Operating Temperature 0°C — 35°C (32°F — 95°F) , battery charging 0°C — 30°C (32°F — 86°F)
Spot Meter Hottest, Coldest and 3 spot measurement
Imaging & Optical
Adjustable MSX distance 0.3 m — Infinity
FLIR Screen-EST Mode No
Focus Fixed 15 cm — Infinity
Frame Rate 8.7 Hz
General Description Thermal and Visual Cameras with MSX
HFOV/VFOV 50° ±1° / 43° ±1°
Palette Gray (white hot), Hottest, Coldest, Iron, Contrast, Arctic, Lava and Color Wheel
Shutter Automatic/Manual
Thermal Resolution 160 × 120 (native resolution)
480 × 360 (super resolution)
Thermal Sensitivity [MRDT]
Thermal Sensitivity/NETD 70 mK
Thermal Sensor Pixel size 12 µm, 8 — 14 µm spectral range
Video and Still Image Display/Capture Saved as 1440 × 1080
Visual Resolution 1440 × 1080
Power
Battery charge time 40 min
Battery life Approximately 1 hr
Measurement & Analysis
Accuracy ±3°C or ±5%, typical Percent of the difference between ambient and scene temperature. Applicable 60 sec after start-up when the unit is within 15°C — 35°C and the scene is within 5°C — 120°C.
Object Temperature Range -20°C — 120°C (–4°F — 248°F) and 0°C — 400°C (32°F — 752°F)
Spot Meter Hottest, Coldest and 3 spot measurement
General
Battery charge monitor 0 — 100%
Dimensions (H x W x D) 68 × 34 × 14 mm (2.7 × 1.3 × 0.6 in)
Phone FLIR ONE Pro – iOS (Lightning): iOS
FLIR ONE Pro – Android (USB-C): Android (USB-C)
FLIR ONE Pro – iOS (USB-C): Apple (USB-C)
Weight 36.5 g
Environmental & Certifications
Certifications MFi (iOS version), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233
Drop test Drop from 1.5m
Emissivity Settings Matte: 95%, Semi-Matte: 80%, Semi-Glossy: 60%, Glossy: 30%
Non-Operating Temperature -20°C — 60°C (-4°F — 140°F)
Operating Temperature 0°C — 35°C (32°F — 95°F) , battery charging 0°C — 30°C (32°F — 86°F)
Communication & Data Storage
Capture modes Video, Still image
Charging Female USB-C (5V/1A)
Connector OneFit™ connector, adjustable height
File Formats FLIR ONE Pro – iOS (Lightning): Radiometric JPG, MPEG-4 (file format MOV)
FLIR ONE Pro – Android (USB-C): Radiometric JPG, MPEG-4 (file format MP4)
FLIR ONE Pro – iOS (USB-C): Still images – radiometric jpeg Video – MPEG-4 (MP4)
Video FLIR ONE Pro – iOS (Lightning): Male Lightning
FLIR ONE Pro – Android (USB-C): Male USB-C
FLIR ONE Pro – iOS (USB-C): Micro-USB

Resources & Support

Hinweis: Weitere FLIR ONE Support-Ressourcen finden Sie unter Support.FLIR.com

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb