Abgekündigt

FLIR Tools

Recommended Replacement: FLIR Thermal Studio Suite

FLIR’s commitment to our customers is to continuously improve our suite of software offerings, due to this, we have decided to discontinue FLIR Tools / Tools+ desktop. Existing customers will still be able to use the FLIR Tools software. Please refer to the FLIR Tools / Tools+ FAQ available on this page for the complete discontinuation schedule.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.