FLIR VideoReport
Thermal Video Editing Software
FLIR VideoReport is a software package specifically designed to provide an easy way to edit non-radiometric .mp4 and .avi video clips taken with FLIR GF-Series infrared cameras, and create reports with video. Edit your video clips, and build your movie with a few simple drag-and-drops. Delete bad shots and include only the best scenes. Save any frame from a video clip as an image.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.