FLIR G306

Optische Gasdetektions-Kameras für Schwefelhexafluorid (SF₆)

Product Variations

Die FLIR G306 ist eine innovative optische Gasdetektions-Kamera zur Visualisierung von Schwefelhexafluorid (SF₆), Ammoniak (NH₃), Ethylen (C₂H₄) und anderen industriellen Gaslecks in unterschiedlichen Umgebungen. SF₆ ist ein Treibhausgas, dessen Erderwärmungspotenzial über einen Zeitraum von 100 Jahren mehr als 23.000-mal höher ist als das von CO₂. SF₆ wird in der Elektroindustrie meist als Isolator und Abschreckmedium für gasisolierte Umspannwerke und Leistungsschalter eingesetzt. Mit dem tragbaren, berührungslosen G306 können Sie Umspannstationen sicher und effizient auf gefährliche und umweltschädliche Gaslecks untersuchen, ohne die Stromversorgung zu beeinträchtigen oder den industriellen Betrieb zu unterbrechen.

Der FLIR G306 misst präzise Temperaturen von -40 °C bis 500 °C (-40 °F bis 932 F°) und der patentierte High-Sensitivity Mode (HSM) von FLIR macht (SF₆) und andere industrielle Gaslecks deutlicher hervor und ermöglicht Ihnen, Tausende von Komponenten effizient zu scannen.
Integriertes WLAN und Bluetooth® ermöglichen es Ihnen, sich mit Smartphones oder Tablets zu verbinden und Bilder mühelos in der Cloud zu bearbeiten und zu speichern oder Dateien drahtlos mit dem mitgelieferten Cloud-Dienst FLIR Ignite™ zu übertragen.
Dank des drehbaren 10,16 cm (4 Zoll) großen LCD-Touchscreens können Sie Ihre G306 bequem bedienen und mit ihr interagieren, wodurch Sie Ziele aus jeder Richtung betrachten können.

Specifications

Highlighted
IR Resolution 320 × 240 Pixel (76.800 Pixel)
Detector Pitch G306 14,5°: 30 µm
G306 24°: 30 μm
Accuracy G306 14,5306 14.5°: ±1 °C (±1,8 °F) für Temperaturbereich (0 °C bis 100 °C, 32 °F bis 212 °F) oder ±2 % des Messwerts für Temperaturbereich (>100 °C, >212 °F)
G306 24°: ±1 °C (±1,8 °F) für Temperaturbereich 0 °C bis 100 °C (32 °F bis 212 °F) oder ±2 % des Messwerts für Temperaturbereich >100 °C (>212 °F)
Spectral Range 10,3 µm bis 10,7 µm
Bildgebung und optische Daten
Adjustable Viewfinder Integriertes, neigbares OLED-Display, 800 × 480 Pixel
Camera f_number 1.59
Color LCD ×Drehbarer 4-Zoll-LCD-Touchscreen mit 640  480 Pixeln
Color palettes G306 14,5306 14.5°: Eisen, Grau, Regenbogen, Arktis, Lava, Rainbow HC
G306 24°: Arctic, White-Hot, Black-Hot, Iron, Lava, Rainbow, Rainbow HC
Detector Pitch G306 14,5°: 30 µm
G306 24°: 30 μm
Detector Type G306 14,5306 14.5°: Fokalebene Anordnung, gekühlt QWIP
G306 24°: Focal Plane Array (FPA), gekühlter Quantentopf-Infrarot-Fotodetektor (QWIP)
Display Frame Rate 60 Hz
Field of View G306 14,5306 14.5°: 14.5° × 10.8°
G306 24°: 24° × 18° (23 mm)
Focus Manuell oder automatisch
Image Analysis 10 Spots, 5 Felder mit Max/Min/Durchschnitt, 1 Linie (horizontal oder vertikal), Messkorrekturen
Image Modes G306 14,5306 14.5°: IR-Bild, visuelles Bild, Hochempfindlichkeitsmodus (HSM)
G306 24°: IR-Bild, visuelles Bild, High Sensitivity Mode (HSM), Rauschunterdrückungsfilter
IR Resolution 320 × 240 Pixel (76.800 Pixel)
Laser Spot Ja
MPEG Video Recording Ja
Radiometric IR Video RTRR (.csq), Über UVC
Radiometric JPG Ja
Sensor Cooling Stirling Mikrokühler (FLIR MC-3)
Spectral Range 10,3 µm bis 10,7 µm
Video Recording and Streaming G306 14,5306 14.5°: Nicht radiometrisches Echtzeitstreaming: RTP/MPEG4
G306 24°: H.264 auf Speicherkarte
Visual Image 3,2 MP von integrierter visueller Kamera
Zoom G306 14,5°: 1-8x kontinuierlicher digitaler Zoom
G306 24°: 1 – 8× kontinuierlicher digitaler Zoom
Messung und Analyse
Accuracy G306 14,5306 14.5°: ±1 °C (±1,8 °F) für Temperaturbereich (0 °C bis 100 °C, 32 °F bis 212 °F) oder ±2 % des Messwerts für Temperaturbereich (>100 °C, >212 °F)
G306 24°: ±1 °C (±1,8 °F) für Temperaturbereich 0 °C bis 100 °C (32 °F bis 212 °F) oder ±2 % des Messwerts für Temperaturbereich >100 °C (>212 °F)
Area Box 5 (Min./Max./Mtw.)
Delta T Ja
Gas Sensitivity SF₆: <0,3 ppm x m (ΔT = 10 °C, Abstand = 1 m)
Measurement Corrections Reflektierte Temperatur, Entfernung, atmosphärischer Transmissionsgrad, Luftfeuchte, externe Optik
Profile 1 Ereignisleiste (waage- oder senkrecht)
Recording MultiREC-Aufzeichnung; Aufzeichnen mehrerer Dateien automatisch in anpassbarer Reihenfolge
Spot Meter 10
Temperature Range -40 °C bis 500 °C (-40 °F bis 932 °F)
Verfügbare Unterbereiche:
-40 °C bis 50 °C (-40 °F bis 122 °F)
-20 °C bis 120 °C (-4 °F bis 248 °F)
80 °C bis 250 °C (176 °F bis 482 °F)
150 °C bis 350 °C (302 °F bis 662 °F)
250 °C bis 500 °C (482 °F bis 932 °F)
Thermal Sensitivity <15 mK bei 30 °C (86 °F)
Kommunikation und Datenspeicher
Communication Interfaces USB 2.0, Bluetooth über Headset, Wi-Fi, HDMI
Image File Format Standard-JPEG einschließlich Messdaten. Nur-Infrarot-Modus
Radio Frequenz Betrieb:
•Bluetooth + EDR: 2402–2480 MHz
•WLAN 2,4 GHz: 2412–2462 MHz
•WLAN 5 GHz: 5150–5250 MHz. Bitte beachten, dass das Frequenzband 5150–5250 MHz nur für die Anwendung im Innenbereich geeignet ist. Siehe nationale Vorschriften.

HF-Ausgang (EIRP)
• Bluetooth + EDR: <10 dBm
•WLAN: <17 dBm

Antenne
•Integrierte PIFA-Antenne (Gewinn: maximal 2,6 dBi)
Storage Media Herausnehmbare SD-Karte
Video Out HDMI, DVI
Allgemeine Angaben
Annotations Ton: 60 Sekunden mit Bluetooth für Standbilder und Videos
Text: Text aus Auswahlliste oder über Touchscreen-Tastatur
Bildskizze: Ja, nur bei Infrarot
Cloud Services Über WLAN; FLIR Ignite für direktes, sicheres Hochladen, Organisieren, Speichern und Weitergeben von Bildern (erforderliche Firmware erhältlich)
FLIR Inspection Route In der Kamera aktiviert
GPS [removable] Positionsdaten werden vom integrierten GPS jedem Einzelbild und ersten Bild automatisch hinzugefügt.
Laser Pointer Klasse 2
Package Includes Infrarotkamera mit Objektiv, Akku (2 Stück), Akkuladegerät, Netzteil mit Mehrfachsteckern, Handgelenktrageband, Trageriemen, Objektivdeckel, Objektivdeckelriemen, Speicherkarte, HDMI-HDMI-Kabel, USB-Kabel, Schraubendreher TX20, Drehknopf (optionale Schraube für hintere Abdeckung), gedruckte Dokumentation und Hartschalenkoffer
Packaging Size G306 14,5°: 400 × 190 × 510 mm (15,7 × 7,5 × 20,1 Zoll)
G306 24°: 400 × 190 × 510 mm (15,7 × 7,5 × 20,1 Zoll)
Size [L x W x H ] w Lens 251,6 mm × 164,5 mm × 170,9 mm (9,9 Zoll × 6,48 Zoll × 6,73 Zoll)
Weight [incl lens & batteries] 3 kg
Benutzeroberfläche
Languages 21
Stromversorgung
Battery operating time >2,5 Stunden bei 25 °C (68 °F) und typischer Nutzung
Battery Type Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku; 7,4 V, wird in der Kamera oder in einem separaten 2-Schacht-Ladegerät aufgeladen
Charging Time 2,5 Stunden bis 95 % Kapazität, Ladestatus wird von LEDs angezeigt
Start Up Time Typischerweise 7 Min. bei 25 °C (77 °F)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Certifications RoHS: 2011/65/EU
WEEE: 2012/19/EU
ROT: EMV 2014/53/EU
: ETSI EN 301 489-1 (Radio), ETSI EN 301 489-17, EN 55032 (Emission), EN 55035 (Immunität), EN 61000-4-8 Stufe 5 (Magnetfeld), EN 61000-6-2, Störfestigkeit Industrieumgebung, FCC 47 CFR Teil 15 B, Klasse B (Emission), ICES-003
Encapsulation IP54 (IEC 60529)
Mounting G306 14,5306 14.5°: UNC 1/4"-20
G306 24°: UNC ¼"-20
Operating Temperature Range G306 14,5306 14.5°: –20°C bis 40°C (–4°F bis 104°F)
G306 24°: -20 °°C bis 50 °°C (-4 °°F bis 122 °°F)
Shock and Vibration Schock: 25 g (IEC 60068-2-27); Vibration: 2 g (IEC 60068-2-6)
Storage Temperature Range G306 14,5306 14.5°: –30°C bis 60°C (–22°F bis 140°F)
G306 24°: -30 °C bis 60 °C, (-22 °F bis 140 °F)

Accessories

Resources & Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.